Komponentenreferenz
Greifer im Schraubautomat
Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Montage

2-Backen-Parallelgreifer
Serie MGP800

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
1. 2-Backen-Parallelgreifer

- Integrierte Positionsabfrage garantiert kompakte Bauform und minimale Störkontur
- Greiferbacken aus geschliffenem sowie gehärtetem Stahl garantieren Präzision und Langlebigkeit
Aufgabe & Lösung
Greifer der Serie MGP800 verbaut im Schraubautomaten der WEBER Gruppe.
Highlights und Technische Daten
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Reinraumzertifiziert
Verbaute Standardkomponenten